存档
SEP01.4

SEP01.4

  • 注意: 2015.12.31之后可供货 (替代产品是: -)
  • 金属外壳
  • 底部及后侧有可移动的铝盖
  • 可在墙壁上安装
产品描述:
SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5)

指令设备,按钮直径(控制面板/急停开关), 取决于 ➁ (对于SEP09.0…,不带急停开关)

(1)
1Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm
2施迈赛42 mm / 施迈赛49 mm 或 西门子40 mm / 西门子49 mm
3施迈赛 42 mm / 施迈赛 38.5 mm 或 西门子 40 mm / 西门子 40 mm
4Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm
L空外壳,带22.3 mm孔(未安装指令设备)
S-XXXX特殊型号, 带4位序列号

(2)
0施迈赛指令设备
1施迈赛或施迈赛/西门子指令设备

(3)
0指令设备安装直径(22.3 mm)
1指令设备安装直径(30.5 mm)

(4)
95单独形状的控制部件的NC触点和NO触点

(5)
E1蘑菇头按钮,操动力 10.5N
E2蘑菇头按钮,操动力 7.0N
Z1急停开关,带2个 NC触点和2个NO触点(SEPK02.0….没有)
Z2带1个NC触点和1个NO触点的安全锁(带棘爪的黄色掌形按钮,不是急停按钮)
Z3带2个NC触点和2个NO触点的安全锁(带棘爪的黄色掌形按钮,不是急停按钮)
Z4带1个NC触点和1个NO触点的安全锁(除急停按钮之外还有带棘爪的黄色掌形按钮)
Z5带2个NC触点和2个NO触点的安全锁(除急停按钮之外还有带棘爪的黄色掌形按钮)
Z6预打孔Al面板,孔径11 x Ø 22.3 mm(仅适于SEPLC05.2…)
Z7对于 Z6,孔用空塞密封(仅适于 SEPLC05.2…)
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。

存档

SEP01.4.2.0.22/95

项目编号 101022771

Two-hand control panel