SEPG 05.3
- 压铸轻合金
- 2部分外壳
- 可在墙壁上安装
- 符合人体工程学的操作
- 端子排和继电器可以安装在内部
- 操作面板,至少适用于8台附加指令设备和指示灯
- 盖下钻孔和中心孔=22.3毫米
产品描述: SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5) |
指令设备,按钮直径(控制面板/急停开关), 取决于 ➁ (对于SEP09.0…,不带急停开关) |
(1) | |
1 | Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm |
2 | 施迈赛42 mm / 施迈赛49 mm 或 西门子40 mm / 西门子49 mm |
3 | 施迈赛 42 mm / 施迈赛 38.5 mm 或 西门子 40 mm / 西门子 40 mm |
4 | Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm |
L | 空外壳,带22.3 mm孔(未安装指令设备) |
S-XXXX | 特殊型号, 带4位序列号 |
(2) | |
0 | 施迈赛指令设备 |
1 | 施迈赛或施迈赛/西门子指令设备 |
(3) | |
0 | 指令设备安装直径(22.3 mm) |
1 | 指令设备安装直径(30.5 mm) |
(4) | |
95 | 单独形状的控制部件的NC触点和NO触点 |
(5) | |
E1 | 蘑菇头按钮,操动力 10.5N |
E2 | 蘑菇头按钮,操动力 7.0N |
Z1 | 急停开关,带2个 NC触点和2个NO触点(SEPK02.0….没有) |
Z2 | 带1个NC触点和1个NO触点的安全锁(带棘爪的黄色掌形按钮,不是急停按钮) |
Z3 | 带2个NC触点和2个NO触点的安全锁(带棘爪的黄色掌形按钮,不是急停按钮) |
Z4 | 带1个NC触点和1个NO触点的安全锁(除急停按钮之外还有带棘爪的黄色掌形按钮) |
Z5 | 带2个NC触点和2个NO触点的安全锁(除急停按钮之外还有带棘爪的黄色掌形按钮) |
Z6 | 预打孔Al面板,孔径11 x Ø 22.3 mm(仅适于SEPLC05.2…) |
Z7 | 对于 Z6,孔用空塞密封(仅适于 SEPLC05.2…) |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
紧急急停按钮数量
开启器数量
关闭器数量
系统组件
空壳