SET SL 300-600
项目编号:
101191067
- 鲁棒设计
- 2 触点
- 可安装在涂胶机,压面复合机等
- 多种长度可选
订货数据
产品描述 |
SET SL 300-600 |
商品编号(订购编号) |
101191067 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-90 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-06-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
注释 (订货数据) |
注:带安全功能的限位开关不包含在配货范围中。可以选择以下变体:1 NO/1 NC T3K 335-11Z-U90 - 金属外壳T3K 336-11Z-U90 - 热固塑料外壳 |
总体数据
标准 |
EN IEC 60947-5-1 |
插銷材料 |
玻璃纤维,热塑塑料 |
型材材料 |
铝 |
侧板材料 |
铝 |
机械参数 - 尺寸
宽度 |
100 mm |
高度 |
260 mm |
长度(L1) |
600 mm |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
Ambient temperature |
-20_+55 |
储存和运输温度,最小 |
-20 °C |
储存和运输温度,最大 |
+70 °C |
电气参数
开关元件 |
见开关描述 |
开关原理 |
见开关描述 |
发货范围
包含在发货中 |
翼片型材 锁 |
安装材料的运输范围 |
支持文件 侧板 |
语言条件
数据表
安装和接线说明
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2023/3/27 下午11:58