SHGV/ESS21S2/101/103

项目编号: 101205798

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
产品描述:

SHGV(1)(2)/ESS21S2/(3)(4)/(5)


(1)
标准锁定系统
Z中央锁定系统

(2)
标准银
/SR颜色钥匙头

(3)
xxx钥匙数 100 … 999

(4)
oo/oo钥匙颜色 grip>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>可以实现所有颜色组合。

(5)
1031 NC 触点/1 NO 触点
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 在没有危险的连续运动的情况下使用。 连续动作少于关键传输时间
  • HS锁定系统兼容的版本
  • 带法兰连接和触点元件的钥匙开关

订货数据

产品描述

SHGV/ESS21S2/101/103

商品编号(订购编号)

101205798

EAN(欧洲商品编号)

4030661493800

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-43

eCl@aa number,版本:9.0

27-37-12-43

ETIM number, version 7.0

EC001029

ETIM number, version 6.0

EC001029

许可 - 标准

证书

TÜV

cULus

CCC

总体数据

标准

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

版本

钥匙-选择开关-前板安装

安装条件(机械)

任意

密封形式

薄膜

唇形垫圈

模板密封

外壳材料

塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭

锁芯材料

前环材料

锁芯颜色

触点元件颜色

黑色

前环颜色

钥匙头部颜色

毛重

136 g

总体数据 - 产品特性

全绝缘

辅助触点数量

1

直杆数量

1

开关位置数量

2

机械参数

解锁

旋转解锁器

钥匙退出位置

位置 I

90°

闭锁位置

右面

机械寿命,最少

100,000 操作

安装

法兰连接

螺钉紧固力矩

0.6 Nm

钥匙数

101

Mechanical data - Connection technique

终端连接器

螺丝端子 M20 x 1.5

线缆截面,最小

0.5 mm²,硬质

0.5 mm²,软质

电缆截面,最大

2.5 mm²,硬质

2.5 mm²,软质

注(电缆截面)

所有的电缆截面表示包括了导线和线耳

夹的紧固力矩

1 Nm

机械参数 - 尺寸

长x宽x高

含钥匙高度(和触点原件):60 mm(119 mm)

前环直径

29.5 mm

锁芯直径

22 mm

Mounting diameter

22.3 mm

前板厚度,最小

1 mm

前板厚度,最大

6 mm

间距

40 x 50 mm

环境条件

防护等级

IP65

开关空间防护等级

IP40

夹子与端子的防护等级

IP20

Ambient temperature

-25_+75

抗冲击

110 g / 4 ms

抗振性能

抗振性能:20g / 10…200 Hz

Ambient conditions - Insulation values

额定绝缘电压

400 V

电气参数

热测试电流

10 A

应用类别 AC-15

230 VAC

应用类别 AC-15

8 A

应用类别 DC-13

24 VDC

应用类别 DC-13

5 A

适用于低电压环境

≥ 5 V / ≥ 3.2 mA

开关元件

NC触点,NO触点

开关原理

缓动开关

回弹时间,最大

5 ms

开关频率

5 /h

触点材料,电气

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2023/3/30 上午8:34