SLC 210-E/R0460-50-RFS

项目编号: 101185716

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 注意: 不再生产 (替代产品是: SLC 220)
  • 控制类别 2

订货数据

注(输送能力)

不可用!

产品描述

SLC 210-E/R0460-50-RFS

商品编号(订购编号)

101185716

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

总体数据

标准

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

主功能及从功能

外壳材料

响应时间,最大

7 ms

总体数据 - 产品特性

可级联

光束编码可用

整个系统检测,状态

整个系统检测

光束数量

12

故障安全数字输出数量

2

安全评估

安全类别,符合IEC 61496-1

2

机械参数

在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm}

50 mm

保护区高度

460 mm

范围,保护区,最小

0 mm

范围,保护区,最大

18,000 mm

传感器的长度

950 nm

Mechanical data - Connection technique

终端连接器

连接器

终端连接器,接收方

连接插头M12,5芯

端子,连接器,发送器

连接插头M12,5芯

内部连线长度,最大

50 m

机械参数 - 尺寸

传感器长度

35 mm

传感器宽度

45 mm

传感器高度

561 mm

环境条件

防护等级

IP65

Ambient temperature

+0_+55

储存和运输温度,最小

-20 °C

储存和运输温度,最大

+70 °C

防护等级

III

电气参数

开关电压OSSD,高信号

24 V

接收器电力功率消耗

3 W

发送器电力功率消耗

2 W

Electrical data - Safety digital outputs

输出电流(故障安全输出),最大

0.5 A

版本

P型

发货范围

包含在发货中

发射器+接收器,安装角度,T形槽螺母

附件

推荐 安全开关

SCR 402R-301

Note

注(通用)

仅用于和主模式组合


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2023/4/1 上午5:09