SLC 420-E/R1450-30-RFBMH

项目编号: 101207248

  • 防护等级 IP67
  • 符合IEC 61496-1的安全类别4
  • 分辨率 14, 30 和 50 mm
  • 保护区高度 从 170 mm … 1770 mm

订货数据

注(输送能力)

不可用!

产品描述

SLC 420-E/R1450-30-RFBMH

商品编号(订购编号)

101207248

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

有效期至

31.10.2022

许可 - 标准

证书

TÜV

cULus

总体数据

标准

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

主功能及从功能

外壳材料

毛重

5,770 g

响应时间,最大

20 ms

总体数据 - 产品特性

可级联

重启联锁(手动复位)

光束编码可用

隐藏功能

整个系统检测,状态

整个系统检测

光束数量

72

故障安全数字输出数量

2

安全评估

标准

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

性能水平,最高

e

控制类别,根据EN ISO 13849

4

PFH值

6.19 x 10⁻⁹ /h

安全完整性等级 (SIL),适用于以下应用

3

任务时间

20 年

安全类别,符合IEC 61496-1

4

机械参数

在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm}

30 mm

保护区高度

1,450 mm

范围,保护区,最小

300 mm

范围,保护区,最大

18,000 mm

传感器的长度

880 nm

Mechanical data - Connection technique

终端连接器

连接器

终端连接器,接收方

连接插头M12,8芯

端子,连接器,发送器

连接插头M12,4芯

内部连线长度,最大

100 m

机械参数 - 尺寸

传感器直径

49 mm

传感器高度

1,535 mm

环境条件

防护等级

IP67

Ambient temperature

-10_+50

储存和运输温度,最小

-25 °C

储存和运输温度,最大

+70 °C

防护等级

III

电气参数

开关电压OSSD,高信号

24 V

接收器电力功率消耗

8 W

发送器电力功率消耗

4 W

线缆长度(主/从),最大

3 m

Electrical data - Safety digital outputs

输出电流(故障安全输出),最大

0.5 A

版本

P型

发货范围

包含在发货中

套件,带2个安装角

附件

推荐 安全开关

SRB-E 301

Note

注(通用)

Im失效时(0 V电源中断)最大泄露电流为1 mA.

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2023/4/1 上午4:08