SLG 210-E/R0800-03- 12-H

项目编号: 101161111

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 控制类别 2
  • 注意: 不再生产 (替代产品是: SLG 220)

订货数据

注(输送能力)

不可用!

产品描述

SLG 210-E/R0800-03- 12-H

商品编号(订购编号)

101161111

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-03

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-27-03

ETIM number, version 7.0

EC001832

ETIM number, version 6.0

EC001832

总体数据

标准

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

多射线光电装置设计

发射器和接收器,分离

外壳材料

光束间距

400 mm

响应时间,最大

6 ms

毛重

5,150 g

总体数据 - 产品特性

光束编码可用

整个系统检测,状态

整个系统检测

故障安全数字输出数量

2

光束数量

3

安全评估

安全类别,符合IEC 61496-1

2

机械参数

保护区高度

810 mm

范围,保护区,最小

1 m

范围,保护区,最大

16 m

激光二极管的波长

950 nm

机械参数 - 连接技术

终端连接器

连接器

终端连接器,接收方

连接插头M12,5芯

端子,连接器,发送器

连接插头M12,5芯

机械参数 - 尺寸

传感器长度

35 mm

传感器宽度

45 mm

传感器高度

1,011 mm

环境条件

防护等级

IP65

Ambient temperature

+0 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +70 °C

防护等级

III

电气参数

开关电压OSSD,高信号

24 V

接收器电力功率消耗

3 W

发送器电力功率消耗

2 W

线缆长度,最大

100 m

电气参数 - 安全数字输出

输出电流(故障安全输出),最大

0.5 A

版本

P型

发货范围

包含在发货中

发射器+接收器,安装角度,T形槽螺母

附件

推荐 安全开关

SCR 402R-301

注意

注(通用)

Im失效时(0 V电源中断)最大泄露电流为.3 mA.


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/4/20 上午7:45