SMS 4-250-500
项目编号:
101208365
产品描述: SMS 4-(1) |
(1) | |
250-500 | 活动区域250 x 500 mm |
500-500 | 活动区域500 x 500 mm |
500-1000 | 活动区域500 x 1000 mm |
750-1000 | 活动区域750 x 1000 mm |
1000-1000 | 活动区域1000 x 1000 mm |
1000-1500 | 活动区域1000 x 1500 mm |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 鲁棒设计
- 模块化的地毯开关系统
- 可根据需要提供特殊尺寸
- 免维修
- 简单安装
- 防滑表面
- 高耐化学品性
- 不需要终端电阻
- 无附加底板
- 4-多股电缆
订货数据
产品描述 |
SMS 4-250-500 |
商品编号(订购编号) |
101208365 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661380100 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-02 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-34-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
许可 - 标准
证书 |
TÜV cULus |
总体数据
标准 |
EN ISO 13849-1 EN ISO 13856-1 |
表面/表面材料材料 |
聚氨酯 PUR |
Shore hardness |
78 ±5 A |
Grammage |
25 kg/m2 |
响应时间,最大 |
25 ms |
Maintenance |
maintenance free Annual maintenance is recommended. |
毛重 |
4,825 g |
总体数据 - 产品特性
可级联 |
是 |
安全评估
性能水平,最高 |
d |
控制类别,根据EN ISO 13849 |
3 |
安全完整性等级 (SIL),适用于以下应用 |
2 |
任务时间 |
20 年 |
注(控制类别) |
最多52,000次开关循环/年和最多60%触点负载;根据要求更改申请。 |
机械参数
机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
操动力 |
150 N |
注(操动力) |
圆形物体 Ø 80mm |
Inactive border |
16 mm |
机械参数 - 连接技术
线缆长度 |
6 m |
终端连接器 |
电缆 |
线缆截面 |
0.34 mm2 |
线缆截面 |
22 AWG |
机械参数 - 尺寸
长度 |
500 mm |
宽度 |
250 mm |
高度 |
14 mm |
环境条件
防护等级 |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
附件
推荐 安全开关 |
SRB 301HC/R, SRB 301HC/T |
备注 - 耐化学性
材料耐性(水) |
耐腐蚀 |
材料耐性(10%酸) |
耐腐蚀 |
材料耐性(10%碱液) |
耐腐蚀 |
材料耐性(汽油) |
耐腐蚀 |
材料耐性(油) |
耐腐蚀 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SMS 4 SMS 5 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety mat with mit safety-monitoring module SRB-E-301ST, SRB301HC/R or SRB301HC/T or safety module PROTECT-SELECT |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN ISO 13856-1:2013 EN ISO 13849-1:2015 |
Approved body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20 45141 Essen ID n°: 0044 |
Type examination certificate: | 44 205 140 80001 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, December 5, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/3/28 上午11:19