SRB-E-201LC

项目编号: 103009970

  • STOP 0 功能
  • 1 oder 2通道控制
  • 启动按钮 / 自启动
  • 2 安全输出 2 A
  • 1 信号输出

订货数据

产品描述

SRB-E-201LC

商品编号(订购编号)

103009970

EAN(欧洲商品编号)

4030661478463

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@aa number,版本:9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

许可 - 标准

证书

TÜV

cULus

CCC

总体数据

标准

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

气压

EN 60068-2-78

外壳材料

玻璃纤维加固热塑塑料,带通风

毛重

130 g

总体数据 - 产品特性

电气保险丝

电缆损坏检测

短路识别

可拆卸端子

启动输入

反馈回路

自动重设功能

边缘检测重设

接地检测

整个系统检测,状态

整个系统检测,错误代码

LED灯数量

5

开启器数量

2

关闭器数量

1

故障安全输出数量,Stop 0

2

信号输出数量

1

安全评估

标准

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

EN IEC 61508

停止类别

0

安全评估 - 故障安全数字输出

性能水平,最高

e

控制类别,根据EN ISO 13849

4

PFH值

2.66 x 10⁻⁹ /h

PFD值

2.42 x 10⁻⁵

安全完整性等级 (SIL),适用于以下应用

3

任务时间

20 年

机械参数

安装

DIN导轨快速安装,依据EN 60715

机械参数 - 连接技术

端子命名

IEC/EN 60947-1

终端连接器

硬线或软线

螺栓连接,插入

线缆截面,最小

0.25 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

夹的紧固力矩

0.5 Nm

机械参数 - 尺寸

宽度

22.5 mm

高度

98 mm

深度

115 mm

环境条件

外壳防护等级

IP40

间隙防护等级

IP54

夹子与端子的防护等级

IP20

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

抗振性,依据EN 60068-2-6:

10 ... 55Hz, 振幅 0.35 mm

抗冲击

30 g / 11 ms

环境条件 - 绝缘值

额定冲击耐受电压

0.8 kV

过电压级别

III

污染等级,依据IEC 60664-1

2

电气参数

Operating voltage

24 VDC -20 % / +20 %

Ripple voltage

10 %

Rated operating voltage

24 VDC

工作电流

100 mA

控制装置的额定交流电压,DC,最小

19.2 VDC

额定控制电压,DC,最大

28.8 VDC

电力功率消耗

2.4 W

电力失效时的断开延迟,典型值

10 ms

紧急停机时的断开延时,典型值

10 ms

自动启动吸合延迟,典型值

150 ms

重置时的吸合延迟,典型值

150 ms

转换频率,最大

1 Hz

电气参数 - 安全数字输出

电压降 Ud,最大值

0.5 V

电流漏泄

1 mA

电压,应用类别 DC-12

24 VDC

电流,应用类别 DC-12

2 A

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

2 A

电气参数 - 数字输入

传导电阻,最大

40 Ω

电气参数 - 数字输出

电压,应用类别 DC-12

24 VDC

电流,应用类别 DC-12

0.1 A

电气参数 - 电磁兼容性(EMC)

EMC等级

EMC指令

状态显示

显示运行状态

内部工作电压 Ui

封锁状态

故障码

其他数据

备注(应用)

安全传感器

铰链式安全防护装门

紧急停止按钮

紧急停止拉线开关

安全光幕

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-SRB-E

(Vimeo)


UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SRB-E-201LC
SRB-E-201ST
SRB-E-301ST
Type:See ordering code
Description of the component:Relay safety combination for emergency-stop circuits, safety guard monitoring, magnetic safety switches, safety mats, two-hand controls and AOPDs
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN ISO 13851:2019
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln
ID n°: 0035
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 14, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/3/29 上午9:44