T. 441-11y-M20-243

项目编号: 151170427

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 2 电缆进口 M20
  • 金属外壳
  • 2 触点
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm ( 基本结构)
  • 适合重负载

订货数据

产品描述

T. 441-11y-M20-243

商品编号(订购编号)

151170427

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

许可 - 标准

证书

CCC

总体数据

标准

EN IEC 60947-5-1

作用原理

机械式

外壳材料

灰口铸铁,镀锌

外壳涂层材料

涂色

毛重

1,821 g

总体数据 - 产品特性

开启器数量

1

关闭器数量

1

安全评估 - 安全输出

B10D 常闭触点(NC)

2,000,000 操作

机械参数

机械寿命,最少

10,000,000 操作

接触窗口

2 x 6 mm

操动方向

每次60° 左右旋转

机械参数 - 连接技术

终端连接器

螺丝端子 M20 x 1.5

线缆截面,最小

1.5 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

机械参数 - 尺寸

传感器长度

63 mm

传感器宽度

106 mm

传感器高度

99 mm

万向轮直径

25 mm

杆长度

25 mm

杆宽

25 mm

杆高度

141 mm

环境条件

防护等级

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压

400 V

额定冲击耐受电压

6 kV

电气参数

热测试电流

16 A

应用类别 AC-15

400 VAC

应用类别 AC-15

4 A

开关元件

NO触点,NC触点

开关原理

缓动开关

开关频率

3,000 /h

触点材料,电气

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader

开关行程图

EU Conformity Declaration
EU-声明 LOG_COM_lo1de01s
原件施迈赛
工业开关制造(上海)有限公司
漕盈路3336号
上海市青浦区 201712
中国
网址: www.schmersal.com.cn
声明:下列开关在结构及设计要求上完全符合以下欧洲标准.
产品名称:T/M 441
型号:参见订购号码
产品描述:限位开关
相关指令:低电压指令2014/35/EU
 RoHS 指令2011/65/EU
应用标准:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
技术文件的全权代表:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
签发时间和地址:上海,2023年12月5日
  GRA_SIG_ksig-y52
 签名
Michele Seassaro
总经理

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/4/16 下午6:09