T2F 232-22/22
项目编号:
151181581
产品描述: (1)2F(2) 232-(3)-(4) |
(1) | |
T | 缓动 (不适用于AF/S) |
Z | 速动 |
(2) | |
无 | 不带保护壳 |
H | 带保护壳 |
(3) | |
11/11 | 1 NO 触点/1 NC 触点 |
02/02 | 2 NC 触点 |
20/20 | 2 NO 触点 |
22/22 | 2 NO 触点 / 2 NC 触点 |
04/04 | 4 NC 触点 |
40/40 | 4 NO 触点 |
(4) | |
HD | 带压力点的相位驱动 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 每踏板4 个触点
- 双踏板型
- 低踏板高度
- 高等级稳定性
- 金属外壳
- 2 电缆进口 M 25 x 1.5
订货数据
产品描述 |
T2F 232-22/22 |
商品编号(订购编号) |
151181581 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661528953 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-18 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001258 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001258 |
许可 - 标准
证书 |
cULus CCC |
总体数据
标准 |
BG-GS-ET-15 DIN VDE 0660-200 EN IEC 60947-5-1 |
外壳材料 |
铝 |
外壳涂层材料 |
粉末喷涂 |
盖子材料 |
铝 |
踏板材料 |
玻璃纤维,加强型热塑塑料 |
防护屏材料 |
铝 |
外壳颜色 |
RAL 9006(白铝) |
毛重 |
2,471 g |
总体数据 - 产品特性
可探测 |
是 |
脚踏板数量,NC |
2 |
脚踏板数量,NO |
2 |
机械参数
机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
机械参数 - 连接技术
终端连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
电缆截面,最大 |
1 x 2.5 mm² |
注(电缆截面) |
所有的电缆截面表示包括了导线和线耳 |
机械参数 - 尺寸
宽度 |
295 mm |
高度 |
189 mm |
深度 |
274 mm |
环境条件
防护等级 |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 |
500 V |
额定冲击耐受电压 |
6 kV |
电气参数
热测试电流 |
10 A |
应用类别 AC-15 |
230 VAC |
应用类别 AC-15 |
4 A |
应用类别 DC-13 |
24 VDC |
应用类别 DC-13 |
1 A |
开关元件 |
NO触点,NC触点 |
开关原理 |
缓动开关 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
EU Declaration of Conformity |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Z/TF 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Foot switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, August 17, 2021 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
UK Declaration of Conformity |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/TF 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Foot switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, October 6, 2021 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/4/19 下午5:01