T3K 336-11Z-M20-U90

项目编号: 101171823

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 操动头旋转 90°
  • 按EN 50041设计
  • 从开关底部平行操动,而且只适合小尺寸产品
  • 热塑外壳
  • 双绝缘
  • 耐油和石油产品
  • 大量的二选一操动件
  • 操动头可按4 x 90°重新安装

订货数据

产品描述

T3K 336-11Z-M20-U90

商品编号(订购编号)

101171823

EAN(欧洲商品编号)

4030661299556

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

注释 (订货数据)

备注:用于安全阀SL 300的限位开关

许可 - 标准

证书

cULus

CCC

总体数据

外壳结构类型

标准结构设计

外壳材料

塑料,玻璃纤维增强

毛重

120 g

总体数据 - 产品特性

安全功能

辅助触点数量

1

安全触点数量

1

安全评估

标准

EN ISO 13849-1

任务时间

20 年

安全评估 - 安全输出

B10D 常闭触点(NC)

20,000,000 操作

B10D 常开触点(NO)

1,000,000 操作

机械参数

执行元件

转角滚轮手柄

机械寿命,最少

30,000,000 操作

操动力,最小

17 N

操动速度,最大

0.5 m/s

注(操动速度)

操作角度30°至开关轴的操动速度

备注(切换时间)

符合操动速度的切换时间

机械参数 - 连接技术

终端连接器

螺丝端子 M20 x 1.5

线缆截面,最小

0.75 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

注(电缆截面)

所有的电缆截面表示包括了导线和线耳

机械参数 - 尺寸

传感器长度

38 mm

传感器宽度

53 mm

传感器高度

121.5 mm

环境条件

防护等级

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压

500 V

额定冲击耐受电压

6 kV

电气参数

热测试电流

10 A

依据EN 60947-5-1额定短路电流

1,000 A

应用类别 AC-15

230 VAC

应用类别 AC-15

4 A

应用类别 DC-13

24 VDC

应用类别 DC-13

4 A

开关元件

NO触点,NC触点

开关原理

缓动开关

回弹时间,最大

2 ms

开关频率

5,000 /h

触点材料,电气

附件

建议(产品组合)

安全活门SL 300

开关行程图

图表


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/4/25 上午11:46