TD 422-01Y-2186-1
项目编号:
101137865
产品描述: T(1) 422-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | 直杆 S |
2S | 加长直杆 2S |
R | 滚轮直杆 R |
K | 偏置滚轮摇臂 K |
J | 偏置滚轮摇臂 J |
2C | 叉杆 2C |
L | 滚轮摇臂 L |
D | 滚轮摇臂 D |
(2) | |
01 | 1 NC 触点 |
10 | 1 NO 触点 |
(3) | |
T | 带陶瓷绝缘的耐温热带版本,适用于-40℃到+200℃环境 |
1276-2 | 镀金触头 |
2186 | 防护等级 IP66 |
1090 | 由耐海水黄铜制成的旋转杆附件 额定电压 500 VAC |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 操动头每次可按4 x 90°重新定位
- 金属外壳
- 摇臂位置连续可调360°
- 摇臂可以调整角度 180°
- 1 触点
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (基本结构)
- 对耐温型产品,滚轮可以安装在轴两个不同位置上
- 防护等级 IP65
订货数据
产品描述 |
TD 422-01Y-2186-1 |
商品编号(订购编号) |
101137865 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661036243 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
许可 - 标准
证书 |
CCC |
总体数据
标准 |
EN IEC 60947-5-1 |
作用原理 |
机械式 |
滑动模式 |
小轮 |
外壳材料 |
灰口铸铁,镀锌 |
外壳涂层材料 |
涂色 |
毛重 |
1,420 g |
总体数据 - 产品特性
开启器数量 |
1 |
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点(NC) |
2,000,000 操作 |
机械参数
执行元件 |
滚轮摇臂 |
滚轮材料 |
塑料 |
机械寿命,最少 |
10,000,000 操作 |
操动角度,从开关轴左侧 |
30 ° |
操动角度,从开关轴右侧 |
30 ° |
接触窗口 |
2 x 6 mm |
操动速度,最小 |
1 mm/min |
操动速度,最大 |
3 m/s |
注(操动速度) |
垂直操动角度至开关轴的操动速度 |
Mechanical data - Connection technique
终端连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
线缆截面,最小 |
1.5 mm² |
电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
注(电缆截面) |
所有的电缆截面表示包括了导线和线耳 |
线缆截面 |
13 AWG |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
63 mm |
传感器宽度 |
106 mm |
传感器高度 |
209 mm |
万向轮宽度 |
9 mm |
万向轮直径 |
36 mm |
环境条件
防护等级 |
IP66 |
Ambient temperature |
-30_+90 |
Ambient conditions - Insulation values
额定绝缘电压 |
400 V |
电气参数
热测试电流 |
16 A |
应用类别 AC-15 |
400 VAC |
应用类别 AC-15 |
4 A |
开关元件 |
开启工具(NC) |
注(开关元件) |
有双断点 |
开关原理 |
缓动开关 |
触点材料,电气 |
银 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
EU-声明
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
尺寸图 操动件
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2023/3/29 上午6:15