TESF/S

项目编号: 101181957

下载

计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 无 校正帮助

订货数据

产品描述

TESF/S

商品编号(订购编号)

101181957

EAN(欧洲商品编号)

4030661448947

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

许可 - 标准

证书

cULus

CCC

总体数据

铰链材料

锌压铸

毛重

225 g

总体数据 - 产品特性

内部安装

外部安装

机械参数 - 尺寸

长度

22 mm

宽度

102 mm

高度

55 mm

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/4/19 上午10:39