TESK-ZS

项目编号: 103002968

下载

计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据

订货数据

产品描述

TESK-ZS

商品编号(订购编号)

103002968

EAN(欧洲商品编号)

4030661435787

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

总体数据

铰链材料

锌压铸

外壳颜色

毛重

258 g

总体数据 - 产品特性

内部安装

外部安装

机械参数 - 尺寸

长度

20 mm

宽度

78 mm

高度

116 mm


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/4/25 上午5:47