TES/S/45
项目编号:
101028411
订货数据
产品描述 |
TES/S/45 |
商品编号(订购编号) |
101028411 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661607788 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
总体数据
铰链材料 |
铝 |
毛重 |
141 g |
机械参数 - 尺寸
宽度 |
71 mm |
高度 |
92 mm |
长x宽x高 |
适合安装在型材系统:45mm |
产品图片(单独目录照片)
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/4/24 上午2:45