TFH 232-22UEDR
项目编号:
151192630
产品描述: TFH 232(1) |
(1) | |
11UEDR | 1 NO 触点 / 1 NC 触点 |
22UEDR | 2 NO 触点 / 2 NC 触点 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- 宽敞口屏蔽
- 低踏板高度
- 高等级稳定性
订货数据
产品描述 |
TFH 232-22UEDR |
商品编号(订购编号) |
151192630 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661529189 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-18 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001258 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001258 |
许可 - 标准
证书 |
cULus CCC |
总体数据
标准 |
BG-GS-ET-15 DIN VDE 0660-200 EN IEC 60947-5-1 |
外壳材料 |
铝 |
外壳涂层材料 |
粉末喷涂 |
盖子材料 |
铝 |
踏板材料 |
玻璃纤维,加强型热塑塑料 |
防护屏材料 |
铝 |
产品颜色 |
白铝 |
毛重 |
2,150 g |
总体数据 - 产品特性
适用于紧急停止 |
是 |
可探测 |
是 |
锁 |
是 |
开启器数量 |
2 |
关闭器数量 |
2 |
安全评估
标准 |
EN ISO 13849-1 |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点(NC) |
100,000 操作 |
机械参数
机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
机械参数 - 连接技术
终端连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
注(电缆截面) |
所有的电缆截面表示包括了导线和线耳 |
机械参数 - 尺寸
宽度 |
170 mm |
高度 |
189 mm |
深度 |
274 mm |
环境条件
防护等级 |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
最小相对湿度 |
30 % |
最大相对湿度 |
95 % |
注(相对湿度) |
无冷凝 不结冰 |
抗振性,依据EN 60068-2-6: |
10 ... 150 Hz, 振幅 0.35 mm / 5 g |
抗冲击 |
30 g / 11 ms |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 |
500 V |
额定冲击耐受电压 |
6 kV |
过电压级别 |
III |
污染等级,依据VDE 0100 |
3 |
电气参数
热测试电流 |
10 A |
依据EN 60947-5-1额定短路电流 |
1,000 A |
应用类别 AC-15 |
230 VAC |
应用类别 AC-15 |
4 A |
应用类别 DC-13 |
24 VDC |
应用类别 DC-13 |
1 A |
开关元件 |
NO触点,NC触点 |
开关原理 |
缓动开关 |
开关频率 |
3,600 /h |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
UL证书
手册
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
图表
工作原理
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/4/25 下午2:41