schmersal_s_icon.png

TFH 232-22UEDR

项目编号: 101192630

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 宽敞口屏蔽
  • 低踏板高度
  • 高等级稳定性

订货数据

注(输送能力)

不支持!

型号

TFH 232-22UEDR

商品编号(订购编号)

101192630

EAN(欧洲商品编号)

4030661403533

eCl@aa number,版本:12.0

27-37-12-18

eCl@aa number,版本:11.0

27-37-12-18

eCl@aa number,版本:9.0

27-37-12-18

ETIM 编号,7.0 版

EC001258

ETIM 编号,6.0 版

EC001258

许可 - 标准

证书

cULus

CCC

总体数据

标准型

BG-GS-ET-15

DIN VDE 0660-200

EN IEC 60947-5-1

外壳材料

垫圈镀层材料

粉末喷涂

外壳材料

踏板材料

玻璃纤维,加强型热塑塑料

防护屏材料

产品颜色

白铝

毛重

2,180 g

总体数据 - 产品特性

适用于紧急停止

可探测

常闭 (NC) 数量

2

每个方向的常闭 (NO) 数量

2

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

任务时间

20 年

安全评估 - 安全输出

B10D 常闭触点 (NC)

100,000 操作

机械参数

机械寿命,最少

1,000,000 操作

机械参数 - 连接技术

连接器

螺丝端子 M20 x 1.5

电缆截面,最大

2.5 mm²

注(电缆截面)

包括导体套管在内的所有指标。

机械参数 - 尺寸

宽度

170 mm

高度

189 mm

深度

274 mm

环境条件

防护等级

IP65

工作环境温度

-25 ... +60 °C

储存和运输温度

-25 ... +85 °C

最小相对湿度

30 %

最大相对湿度

95 %

注(相对湿度)

无冷凝

不结冰

抗振动

10 ... 150 Hz, 振幅 .35 mm / 5 g

耐冲击

30 g / 11 ms

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

500 V

额定冲击耐受电压 Uimp

6 kV

过电压级别

III

污染等级

3

电气参数

热测试电流

10 A

要求额定短路电流

1,000 A

应用类别 AC-15

230 VAC

应用类别 AC-15

4 A

应用类别 DC-13

24 VDC

应用类别 DC-13

1 A

开关元件

NO触点,NC触点

开关原理

缓动

开关频率

3,600 /h

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader

151192630 TFH 232-22UEDR
  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 宽敞口屏蔽
  • 低踏板高度
  • 高等级稳定性


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/5/14 上午2:39