TKF/S/9024VDC

项目编号: 101010240

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 金属外壳
  • 高持紧力

订货数据

产品描述

TKF/S/9024VDC

商品编号(订购编号)

101010240

EAN(欧洲商品编号)

4030661521022

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

许可 - 标准

证书

cULus

CCC

总体数据

标准

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

编码等级,依据EN ISO 14119

作用原理

机电

外壳材料

毛重

1,465 g

总体数据 - 产品特性

操动方向数量

3

辅助触点数量

2

安全触点数量

2

安全评估

标准

EN ISO 13849-1

任务时间

20 年

安全评估 - 安全输出

B10D 常闭触点(NC)

2,000,000 操作

B10D 常开触点(NO)

1,000,000 操作

机械参数

机械寿命,最少

2,000,000 操作

合型力,符合 EN ISO 14119

3,000 N

合型力,最大

4,000 N

锁定力

20 N

肯定断开操作力,最小

20 N

操动速度,最大

0.3 m/s

机械参数 - 连接技术

终端连接器

螺丝端子

线缆截面,最小

0.25 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

注(电缆截面)

所有的电缆截面表示包括了导线和线耳

机械参数 - 尺寸

传感器长度

50 mm

传感器宽度

87 mm

传感器高度

192 mm

环境条件

防护等级

IP67

Ambient temperature

+0 ... +50 °C

注(相对湿度)

无冷凝

不结冰

允许安装海拔高度,最大值

2,000 m

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压

400 V

额定冲击耐受电压

2.5 kV

电气参数

热测试电流

10 A

额定控制电压

24 VAC/DC

电力功率消耗,最大

10 W

开关原理

缓动型,肯定断开常闭触点

开关频率

1,000 /h

触点材料,电气

电气参数 - 线圈控制

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

电气参数 - 安全触点

电压,应用类别 AC-15

230 VAC

电流,应用类别 AC-15

8 A

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

5 A

电气参数 - 辅助触点

电压,应用类别 AC-15

230 VAC

电流,应用类别 AC-15

8 A

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

5 A

发货范围

包含在发货中

Actuator must be ordered separately.


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/4/25 下午3:25