TS 355-03ZH

项目编号: 101148310

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
  • 3 电缆进口 横向 M 20 x 1.5
  • 金属外壳
  • 大量的二选一操动件
  • 耐油和石油产品
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 符合EN 50041安装细节
  • 开关点符合EN 50041

订货数据

注(输送能力)

不可用!

产品描述

TS 355-03ZH

商品编号(订购编号)

101148310

EAN(欧洲商品编号)

4030661451039

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

许可 - 标准

证书

cULus

CCC

总体数据

外壳结构类型

标准结构设计

操动件类型 DIN EN 50041

B

外壳材料

轻合金压铸

外壳涂层材料

涂色

总体数据 - 产品特性

安全功能

安全触点数量

3

安全评估

标准

EN ISO 13849-1

任务时间

20 年

安全评估 - 安全输出

B10D 常闭触点(NC)

20,000,000 操作

机械参数

执行元件

直杆

机械寿命,最少

30,000,000 操作

操动力,最小

17 N

操动速度,最大

0.5 m/s

备注(切换时间)

符合操动速度的切换时间

机械参数 - 连接技术

终端连接器

螺丝端子 M20 x 1.5

线缆截面,最小

0.75 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

注(电缆截面)

所有的电缆截面表示包括了导线和线耳

机械数据 - 连接器B端

连接器型号

母连接器

机械参数 - 尺寸

传感器长度

38 mm

传感器宽度

66.7 mm

传感器高度

103.5 mm

环境条件

防护等级

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

环境条件 - 绝缘值

额定冲击耐受电压

4 kV

电气参数

热测试电流

10 A

依据EN 60947-5-1额定短路电流

1,000 A

应用类别 AC-15

230 VAC

应用类别 AC-15

4 A

应用类别 DC-13

24 VDC

应用类别 DC-13

4 A

开关元件

开启工具(NC)

开关原理

非同步触头

回弹时间,最大

2 ms

开关频率

5,000 /h

触点材料,电气

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader

开关行程图

图表

EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Positionsschalter
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 20. April 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/4/20 下午2:13