TV7H 236-11ZUE-2138

项目编号: 101177800

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
  • 精巧设计
  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 热塑外壳
  • 耐油和石油产品
  • 大量的二选一操动件
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • 双绝缘
  • 符合EN 50047安装细节
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 操纵杆的角度每次可调节10°

订货数据

注(输送能力)

不可用!

产品描述

TV7H 236-11ZUE-2138

商品编号(订购编号)

101177800

EAN(欧洲商品编号)

4030661309279

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

许可 - 标准

证书

cULus

CCC

总体数据

标准

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

外壳结构类型

标准结构设计

外壳材料

塑料,玻璃纤维增强

杆材料

金属薄膜

毛重

95 g

总体数据 - 产品特性

安全功能

辅助触点数量

1

安全触点数量

1

安全评估

标准

EN ISO 13849-1

任务时间

20 年

安全评估 - 安全输出

B10D 常闭触点(NC)

20,000,000 操作

机械参数

执行元件

滚轮摇臂

滚轮材料

塑料

机械寿命,最少

20,000,000 操作

操动速度,最小

1,440 mm/min

操动速度,最大

1 m/s

注(操动速度)

操作角度30°至开关轴的操动速度

回弹时间

符合操动速度的回弹时间

备注(切换时间)

符合操动速度的切换时间

操动扭矩,最小

0.2 Nm

肯定断开力矩

0.2 Nm

机械参数 - 连接技术

终端连接器

螺丝端子 M20 x 1.5

线缆截面,最小

0.75 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

注(电缆截面)

所有的电缆截面表示包括了导线和线耳

机械参数 - 尺寸

传感器长度

49 mm

传感器宽度

30 mm

传感器高度

158.5 mm

环境条件

防护等级

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压

500 V

额定冲击耐受电压

6 kV

电气参数

热测试电流

10 A

依据EN 60947-5-1额定短路电流

1,000 A

应用类别 AC-15

230 VAC

应用类别 AC-15

4 A

应用类别 DC-13

24 VDC

应用类别 DC-13

1 A

开关元件

NO触点,NC触点

开关原理

交错触头

开关频率

5,000 /h

触点材料,电气

开关行程图

图表

EU-声明 LOG_COM_lo1de01s
原件



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
德国
网址: www.schmersal.com
声明:下列开关在结构及设计要求上完全符合以下欧洲标准.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
型号:参见订购号码
产品描述 :限位开关
相关指令:低电压指令2014/35/EU
 RoHS 指令2011/65/EU
应用标准:EN 60947-5-1:2017
技术文件的全权代表:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 20, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 签名
Philip Schmersal
总经理
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/3/28 下午4:49