TV.S 355
- 金属外壳
- 耐油和石油产品
- 操动头可按4 x 90°重新安装
- 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
- 操动轴可旋转360°
产品描述: TV(1)S 355-(2)Z-(3) |
(1) | |
8 | 轴孔 Ø 8 mm |
10 | 轴孔 Ø 10 mm |
(2) | |
02 | 2 NC 触点 |
03 | 3 NC 触点 |
11 | 1 NO 触点/1 NC 触点 |
12 | 1 NO 触点/2 NC 触点 |
(3) | |
无 | M20接线口 |
NPT | NPT 1/2“接线口 |
ST | 带A译码的M12连接器(注意!根据EN 60204-1,此带连接器的版本只能用于PELV电路 |
ST-2310 | 带B译码的M12连接器(注意!根据EN 60204-1,此带连接器的版本只能用于PELV电路 |
G24 | 带LED(仅适用于具有一个NO触点和一个NC触点的版本) |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
安全触点数量
系统组件
附件