TZFWN24VDC/DM

项目编号: 131193579

下载

计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 热塑外壳
  • 保持力 1500 N

订货数据

产品描述

TZFWN24VDC/DM

商品编号(订购编号)

131193579

EAN(欧洲商品编号)

8905236101885

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

总体数据

标准

BG-GS-ET-19

EN IEC 60947-5-1

编码等级,依据EN ISO 14119

作用原理

机电

外壳材料

玻璃纤维,加强型热塑塑料

毛重

480 g

总体数据 - 产品特性

通电解锁

紧急释放

操动方向数量

4

辅助触点数量

1

安全触点数量

2

安全评估

标准

EN ISO 13849-1

性能水平,最高

c

控制类别,根据EN ISO 13849

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2,000,000 操作

Note

Electrical life on request.

B10D Normally-open contact (NO)

1,000,000 操作

Note

at 10% Ie and ohmic load

任务时间

20 年

安全评估 - 故障排除

请注意:

如果对1-通道力学的危险损坏的故障排除是允许的,并且对操纵有足够的保护,则可以使用。

性能水平,最高

d

控制类别,根据EN ISO 13849

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

任务时间

20 年

安全评估 - 防护锁定

性能水平,最高

e

Note (Performance Level)

Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.

机械参数

机械寿命,最少

1,000,000 操作

合型力,符合 EN ISO 14119

1,500 N

锁定力

20 N

肯定断开行程

3.5 mm

Positive break force per NC contact, minimum

20 N

肯定断开操作力,最小

20 N

操动速度,最大

0.3 m/s

安装

螺钉

固定螺丝类型

3x M6

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0.8 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0.8 Nm

机械参数 - 连接技术

电缆入口

1 x M20 x 1,5

终端连接器

螺丝端子

线缆截面,最小

1 x 0.5 mm²

电缆截面,最大

1 x 1.5 mm²

注(电缆截面)

所有的电缆截面表示包括了导线和线耳

机械参数 - 尺寸

传感器长度

41 mm

传感器宽度

129 mm

传感器高度

92.5 mm

环境条件

防护等级

IP65

IP67

Ambient temperature

+0 ... +50 °C

注(相对湿度)

无冷凝

不结冰

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压

250 VAC

额定冲击耐受电压

2.5 kV

电气参数

热测试电流

4 A

依据EN 60947-5-1额定短路电流

1,000 A

电力功率消耗,最大

8.5 W

开关原理

缓动开关

开关频率

1,200 /h

触点材料,电气

电气参数 - 线圈控制

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

电气参数 - 安全触点

电压,应用类别 AC-15

230 VAC

电流,应用类别 AC-15

4 A

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

4 A

电气参数 - 辅助触点

电压,应用类别 AC-15

230 VAC

电流,应用类别 AC-15

4 A

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

4 A

其他数据

备注(应用)

滑动安全门

可拆卸防护门

铰链式安全防护装门

发货范围

包含在发货中

操动件 TZ/CO 包含在发货中。

注意

注(紧急解锁)

仅在保护区域外部安装

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:TZM / TZF
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Pune, November 14, 2022
  GRA_SIG_ksig-y36
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/4/20 上午2:04