schmersal_s_icon.png

TZS01.110/L

项目编号: 101030855

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 热塑外壳
  • 长寿命
  • 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm

订货数据

型号

TZS01.110/L

商品编号(订购编号)

101030855

EAN(欧洲商品编号)

4030661607047

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-26-02

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-26-02

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-02

ETIM 编号,7.0 版

EC002592

ETIM 编号,6.0 版

EC002592

总体数据

编码等级,依据EN ISO 14119

外壳材料

玻璃纤维,加强型热塑塑料

毛重

382 g

总体数据 - 产品特性

安全触点数量

2

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

任务时间

20 年

安全评估 - 安全输出

B10D 常闭触点 (NC)

2,000,000 操作

B10D 常开触点(NO)

1,000,000 操作

机械参数

机械寿命,最少

1,000,000 操作

操动速度,最大

0.2 m/s

机械参数 - 连接技术

连接器

螺丝端子

线缆截面,最小

.5 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

注(电缆截面)

包括导体套管在内的所有指标。

机械参数 - 尺寸

长度

39.5 mm

宽度

50 mm

高度,最小

106,5 mm

传感器宽度

50 mm

传感器高度

39.5 mm

环境条件

防护等级

IP67

工作环境温度

-25 ... +70 °C

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

400 V

额定冲击耐受电压 Uimp

2.5 kV

电气参数

热测试电流

10 A

应用类别 AC-15

230 VAC

应用类别 AC-15

8 A

应用类别 DC-13

24 VDC

应用类别 DC-13

5 A

开关元件

开启工具(NC)

开关原理

速动型

触点材料,电气

发货范围

发货范围

操动件#必须单独订购.

图表


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/11/30 下午5:51