USP-PI-2435 并行接口
项目编号:
101171444
产品描述: USP-PI-(1) |
(1) | |
2435 | 编程语言 英语,西班牙语,意大利语 (101171444) |
2473 | 编程语言 英语,西班牙语,葡萄牙语 (101177688) |
2541 | 编程语言 德语,英语,法语(101185242)>带无机械空间的方向检测 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 并行接口
订货数据
产品描述 |
USP-PI-2435 并行接口 |
商品编号(订购编号) |
101171444 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661298931 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-21-10-14 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-21-10-14 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-21-10-14 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001099 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001099 |
有效期至 |
30.06.2023 |
总体数据
备注(软件操作,语言) |
英语 西班牙语 意大利语 |
外壳材料 |
PVC |
毛重 |
210 g |
机械参数
安装 |
根据DIN EN50022和EN50035标准安装于标准的DIN导轨上 |
Mechanical data - Connection technique
终端连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
线缆截面,最小 |
0.5 mm² |
电缆截面,最大 |
1.5 mm² |
注(电缆截面) |
所有的电缆截面表示包括了导线和线耳 |
机械参数 - 尺寸
宽度 |
160 mm |
高度 |
89.6 mm |
环境条件
防护等级 |
IP00 |
Ambient temperature |
-5 ... +60 °C |
储存和运输温度,最小 |
-25 °C |
储存和运输温度,最大 |
+70 °C |
抗振性,依据EN 60068-2-6: |
10 … 55 Hz / 0.0375 mm |
抗冲击 |
15 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
过电压级别 |
III |
污染等级,依据VDE 0100 |
2 |
电气参数
Operating voltage |
24 VDC -10 % / +15 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
工作电流 |
150 mA |
线缆长度,最大 |
30 m |
电气参数 - 数字输入
输入信号,高信号 "1" |
10 … 30 VDC |
输入信号,低信号 "0" |
0 … 2 VDC |
电气参数 - 数字输出
指定,数据输出 |
Y1 ... Y6 |
输出电流,最大 |
100 mA |
版本 |
P型 |
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
干扰辐射 |
EN 12015 EN 50081-1 |
EMC等级 |
IEC 61000-6-2 EN 12016 |
语言条件
数据表
安装和接线说明
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2023/6/6 下午3:31