UV3H 433Y
项目编号:
101060582
产品描述: U(1) 433Y-(2)-(3) |
(1) | |
S | 直杆 S |
K | 偏置滚轮摇臂 K |
8H | 滚轮摇臂 8H |
H | 滚轮摇臂 H |
3H | 滚轮摇臂 3H |
7H | 滚轮摇臂 7H |
4H | 轴上的弹簧棒杆 4H |
9H | 棒杆 9H |
10H | 棒杆 10H |
2H | 弹簧杆 2H |
6H | 弹簧杆 6H |
(2) | |
无 | 3 NC 触点 |
1S/2OE | 1 NO 触点/2 NC 触点 |
2S/1OE | 2 NO 触点/1 NC 触点 |
(3) | |
1272 | 用于低至-30°C的低温的版本 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 金属外壳
- 3 触点
- 62 mm x 105 mm x 50 mm ( 基本结构)
- 开关点和触点功能可调
- 3 电缆进口 M 20 x 1.5
- 操动头每次可按4 x 90°重新定位
- 摇臂位置连续可调360°
- 摇臂可以调整角度 180°
订货数据
产品描述 |
UV3H 433Y |
商品编号(订购编号) |
101060582 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661047652 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
许可 - 标准
证书 |
cULus |
总体数据
标准 |
EN IEC 60947-5-1 |
作用原理 |
机械式 |
滑动模式 |
小轮 |
外壳材料 |
轻合金压铸 |
外壳涂层材料 |
涂色 |
毛重 |
550 g |
总体数据 - 产品特性
开启器数量 |
3 |
机械参数
执行元件 |
滚轮摇臂 |
滚轮材料 |
塑料 |
机械寿命,最少 |
10,000,000 操作 |
操动角度,从开关轴左侧 |
30 ° |
操动角度,从开关轴右侧 |
30 ° |
接触窗口 |
2 x 1.5 mm |
操动速度,最小 |
1 mm/min |
操动速度,最大 |
3 m/s |
注(操动速度) |
垂直操动角度至开关轴的操动速度 |
机械参数 - 连接技术
终端连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
线缆截面,最小 |
1.5 mm² |
电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
注(电缆截面) |
所有的电缆截面表示包括了导线和线耳 |
线缆截面 |
13 AWG |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
50 mm |
传感器宽度 |
62 mm |
传感器高度 |
201 mm |
万向轮宽度 |
8 mm |
万向轮直径 |
36 mm |
环境条件
防护等级 |
IP65 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 |
500 V |
电气参数
热测试电流 |
16 A |
开关元件 |
开启工具(NC) |
开关原理 |
缓动开关 |
触点材料,电气 |
银 |
注意
注(通用) |
触点和开关点的类型可以在工厂内设置以订购。 |
语言条件
数据表
操作说明书(补充页/快速指南)
EU-声明
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
尺寸图 操动件
开关行程图
图表
工作原理
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/4/24 上午3:01