WinMOS® 300
项目编号:
-
- 用于电梯和电梯报警呼叫的远程管理软件
- Monitoring of any number of controllers from different manufacturers
- Enables predictive and demand-oriented maintenance
- Different modules available for the respective application choice
订货数据
产品描述 |
WinMOS® 300 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-25-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-25-90 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-24-25-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001435 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001435 |
语言条件
数据表
软件说明书
下载最新版本的Adobe Reader
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2023/2/7 上午5:29