ZF 232-02
项目编号:
101181538
- 2 触点
- 也可作为安全脚踏开关
- 低踏板高度
- 电缆进口 M 20 x 1.5
- 高等级稳定性
- 金属外壳
- 单踏板
订货数据
注(输送能力) |
不可用! |
产品描述 |
ZF 232-02 |
商品编号(订购编号) |
101181538 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661326269 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-18 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001258 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001258 |
总体数据
标准 |
BG-GS-ET-15 DIN VDE 0660-200 EN IEC 60947-5-1 |
外壳材料 |
铝 |
外壳涂层材料 |
粉末喷涂 |
盖子材料 |
铝 |
踏板材料 |
玻璃纤维,加强型热塑塑料 |
防护屏材料 |
铝 |
外壳颜色 |
RAL 9006(白铝) |
毛重 |
1,100 g |
总体数据 - 产品特性
可探测 |
是 |
开启器数量 |
2 |
机械参数
机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
机械参数 - 连接技术
终端连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
电缆截面,最大 |
1 x 2.5 mm² |
注(电缆截面) |
所有的电缆截面表示包括了导线和线耳 |
机械参数 - 尺寸
宽度 |
170 mm |
高度 |
189 mm |
深度 |
274 mm |
环境条件
防护等级 |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 |
500 V |
额定冲击耐受电压 |
6 kV |
电气参数
热测试电流 |
10 A |
应用类别 AC-15 |
230 VAC |
应用类别 AC-15 |
4 A |
应用类别 DC-13 |
24 VDC |
应用类别 DC-13 |
1 A |
开关元件 |
开启工具(NC) |
开关原理 |
速动 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
尺寸图 基本组件
尺寸图 基本组件
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/4/19 上午9:20