ZQ 700-02

项目编号: 151192478

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
产品描述:

ZQ 700-(1)-(2)


(1)
111 NO 触点/1 NC 触点
022 NC 触点

(2)
ST带A译码的M12连接器
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 热塑外壳
  • 单向操作/线长最大10 m
  • 释放按钮
  • 位置指示
  • 大配线室
  • 不允许挂钩扭曲
  • 电线张紧和断线检测
  • 线缆最长到10m的张力

订货数据

产品描述

ZQ 700-02

商品编号(订购编号)

151192478

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-01

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-01

eCl@aa number,版本:9.0

27-37-12-01

ETIM number, version 7.0

EC002033

ETIM number, version 6.0

EC002033

许可 - 标准

证书

TÜV

cULus

CCC

总体数据

标准

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

外壳材料

玻璃纤维,热塑塑料

盖子材料

玻璃纤维,热塑塑料

线长,最大

10 m

毛重

217 g

总体数据 - 产品特性

安全触点数量

2

安全评估

标准

EN ISO 13849-1

任务时间

20 年

安全评估 - 安全输出

B10D 常闭触点(NC)

100,000 操作

机械参数

机械寿命,最少

1,000,000 操作

机械参数 - 连接技术

终端连接器

螺丝端子 M20 x 1.5

线缆截面,最小

0.75 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

注(电缆截面)

所有的电缆截面表示包括了导线和线耳

机械参数 - 尺寸

宽度

40.5 mm

高度

160 mm

深度

50.9 mm

环境条件

防护等级

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

最大相对湿度

95 %

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压

500 V

额定冲击耐受电压

6 kV

电气参数

热测试电流

10 A

应用类别 AC-15

230 VAC

应用类别 AC-15

4 A

应用类别 DC-13

24 VDC

应用类别 DC-13

4 A

开关元件

开启工具(NC)

开关原理

速动

触点材料,电气

注意

注(通用)

与环境温度范围相关的紧急停止拉线开关的推荐电缆长度。

嵌环在受力时会略微变形,安装时需多次拉紧拉线。此后,拉绳必须使用吊环螺钉或张紧器重新拉直

2 m 时... 需要5m长的中间线支架,见附件

EU-声明 LOG_COM_lo1de01s
原件施迈赛
工业开关制造(上海)有限公司
漕盈路3336号
上海市青浦区 201712
中国
网址: www.schmersal.com.cn
声明:下列开关在结构及设计要求上完全符合以下欧洲标准.
Name of the component:ZQ 700
型号:参见订购号码
产品描述:紧急停止拉绳开关
相关指令:欧盟机器指令2006/42/EC
 RoHS 指令2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
技术文件的全权代表:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, February 24, 2022
  GRA_SIG_ksig-y52
 签名
Michele Seassaro
总经理
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:ZQ 700
Type:See ordering code
Description of the component:Pull-wire emergency stop switches
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, February 24, 2022
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/3/29 上午12:20