ZQ 700
- 热塑外壳
- 单向操作/线长最大10 m
- 释放按钮
- 位置指示
- 大配线室
- 不允许挂钩扭曲
- 电线张紧和断线检测
- 线缆最长到10m的张力
产品描述: ZQ 700-(1)-(2) |
(1) | |
11 | 1 NO 触点/1 NC 触点 |
02 | 2 NC 触点 |
(2) | |
ST | 带A译码的M12连接器 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
安全触点数量
系统组件
附件