ZQ 900

ZQ 900

  • 金属外壳
  • 单向操作/线长最大75 m
  • 释放按钮
  • 位置指示
  • 鲁棒设计
  • 大配线室
  • 不允许挂钩扭曲
  • 外部密封圈
  • 电线张紧和断线检测
产品描述:

ZQ 900-(1)(2)


(1)
111 NO 触点/1 NC 触点
131 NO 触点 / 3 NC 触点
222 NO 触点 / 2 NC 触点
022 NC 触点
044 NC 触点

(2)
不带急停按钮
N带急停按钮
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。

安全触点数量

ZQ 900-04

项目编号 151184416

Pull-wire emergency stop switch

转到文章页面

ZQ 900-02

项目编号 151186146

Pull-wire emergency stop switch

转到文章页面

ZQ 900-11

项目编号 151184327

Pull-wire emergency stop switch

转到文章页面

ZQ 900-13N

项目编号 151184476

Pull-wire emergency stop switch

转到文章页面

ZQ 900-11N

项目编号 151184474

Pull-wire emergency stop switch

转到文章页面

ZQ 900-22

项目编号 151184329

Pull-wire emergency stop switch

转到文章页面

ZQ 900-02N

项目编号 151186147

Pull-wire emergency stop switch

转到文章页面

ZQ 900-22N

项目编号 151184475

Pull-wire emergency stop switch

转到文章页面

ZQ 900-04N

项目编号 151184477

Pull-wire emergency stop switch

转到文章页面

ZQ 900-13

项目编号 151184332

Pull-wire emergency stop switch

转到文章页面



系统组件

线夹 SZ. 3 卵形 OFFS
线夹 SZ. 3 卵形 OFFS

  • 为了 拉绳 Ø 3 mm

转到文章页面
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • 为了 拉绳 Ø 3 mm
  • 到 DIN 6899

转到文章页面
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • 为了 拉绳 Ø 5 mm
  • 到 DIN 6899

转到文章页面
ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • 非直线时用来引导拉绳
  • 为了 拉绳 Ø 5 mm

转到文章页面
ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • 精确调节金属绳的拉力
  • 到 DIN 1480

转到文章页面
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • 固定拉绳到吊环螺钉的挂环

转到文章页面
PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • 带红色PVC护套
  • 准备就绪

转到文章页面
PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • 带红色PVC护套
  • 准备就绪

转到文章页面
PWR-15M-SET
PWR-15M-SET

  • 带红色PVC护套
  • 准备就绪

转到文章页面
PWR-20M-SET
PWR-20M-SET

  • 带红色PVC护套
  • 准备就绪

转到文章页面
PWR-30M-SET
PWR-30M-SET

  • 带红色PVC护套
  • 准备就绪

转到文章页面
PWR-40M-SET
PWR-40M-SET

  • 带红色PVC护套
  • 准备就绪

转到文章页面
PWR-50M-SET
PWR-50M-SET

  • 带红色PVC护套
  • 准备就绪

转到文章页面
S 900
S 900

  • 方便调整
  • 一个工具
  • 防滑装置
  • 时间存储
  • 人体工程学
  • 无伤害风险

转到文章页面
指示灯 G24-M20
指示灯 G24-M20

  • LED 红色 和 绿色LED
  • 旋紧固定于电缆进线口M 20 x 1.5
  • 白透镜(清晰)

转到文章页面
ACC-IL-G24-M20-OR
ACC-IL-G24-M20-OR

  • 琥珀色LED, 白透镜(清晰)
  • 旋紧固定于电缆进线口M 20 x 1.5

转到文章页面
安装板 Z/TQ900 -441/75
安装板 Z/TQ900 -441/75

  • 为了 ZQ 900 / TQ 900

转到文章页面
ACC-CGLD-M20-MS
ACC-CGLD-M20-MS

  • 电缆接头 M20
  • 金属薄膜

转到文章页面
ACC-BPL-M20-MS
ACC-BPL-M20-MS

  • M20
  • 金属薄膜

转到文章页面
ACC-RS900-TS
ACC-RS900-TS

  • 保持反弹力

转到文章页面