ZS 236-11Z-1623-2 5,0M
项目编号:
151193320
产品描述: (1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | 速动 |
T | 缓动 (不适用于AF/S) |
(2) | |
S | 直杆 S |
R | 滚轮直杆 R |
4S | 直杆 4S |
4R | 滚轮直杆 4R |
1R | 偏置滚轮摇臂 1R |
K | 偏置滚轮摇臂 K |
3K | 角度滚轮摇臂 3K |
4K | 角度滚轮摇臂 4K |
K4 | 角度滚轮摇臂 K4 |
1H | 滚轮摇臂 1H |
7H | 滚轮摇臂 7H |
10H | 棒杆 10H |
12H | 滚轮摇臂 12H |
14H | 滚轮摇臂 14H |
AF | 弹簧棒杆 AF |
RMS | 黄铜滚轮 |
(3) | |
3 | 外型细长 |
55 | 外型较大 |
(4) | |
02 | 2 NC 触点 |
11 | 1 NO 触点/1 NC 触点 |
20 | 2 NO触点(带2个NO触点的开关不适用于安全操作) |
(5) | |
H | 缓动带非同步触头 |
UE | 缓动带交错触头 |
(6) | |
无 | M20接线口 |
ID | 破线夹 |
NPT | NPT 1/2“接线口 |
ST | 带A译码的M12连接器 |
ST-2310 | 带B译码的M12连接器 |
(7) | |
1297 | 带横槽孔的外壳 |
(8) | |
2138 | 滚轮摇臂7H,用于带安全功能的限位开关 |
(9) | |
1637 | 镀金触头 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 热塑外壳
- 耐油和石油产品
- 大量的二选一操动件
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- 双绝缘
- 符合EN 50047安装细节
- 操动头可按4 x 90°重新安装
订货数据
型号 |
ZS 236-11Z-1623-2 5,0M |
商品编号(订购编号) |
151193320 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC000030 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC000030 |
总体数据
标准型 |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
外壳结构类型 |
标准结构设计 |
操动件型号符合 EN 50047 |
B |
外壳材料 |
塑料,玻璃纤维增强 |
毛重 |
227 g |
安全评估
标准型 |
EN ISO 13849-1 |
任务时间 |
20 年 |
机械参数
执行元件 |
直杆 |
机械寿命,最少 |
20,000,000 操作 |
操动力,最小 |
9 N |
肯定断开操作力,最小 |
19 N |
操动速度,最小 |
60 mm/min |
操动速度,最大 |
1 m/s |
机械参数 - 连接技术
连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
线缆截面,最小 |
.75 mm² |
电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
注(电缆截面) |
包括导体套管在内的所有指标。 |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
30 mm |
传感器宽度 |
30 mm |
传感器高度 |
73.5 mm |
环境条件
防护等级 |
IP65 IP67 |
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp |
6 kV |
电气参数
热测试电流 |
10 A |
要求额定短路电流 |
1,000 A |
应用类别 AC-15 |
4 A |
应用类别 DC-13 |
24 VDC |
应用类别 DC-13 |
1 A |
开关频率 |
5,000 /h |
触点材料,电气 |
银 |
语言条件
数据表
操作说明书(补充页/快速指南)
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/9/28 上午9:05