ZSM476E

ZSM476E

  • Thermoplastic enclosure
  • Switching function latching
  • Screw and pinch terminals for connection of wires
  • Low actuation force and short contact trip value
  • Magnetic trip action
产品描述:
Z(1)(2)476E-(3)-(4)-(5)-(6)

(1)
S直杆 S
1R偏置滚轮摇臂 1R
3K角度滚轮摇臂 3K
K4角度滚轮摇臂 K4

(2)
M带远程复位
R手动复位

(3)
2 NC 触点

(4)
操动件处于0位
U90操动件旋转90°
U180操动件旋转180°
U270操动件旋转270°

(5)
带手动复位的版本
024冲击电压磁铁 24 VDC
230冲击电压磁铁 230 VDC

(6)
1816操动件上有复位针
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。

执行元件

传感器长度

ZSR476E-02-1816

项目编号 157000637

Position switch with safety function

转到文章页面

ZSM476E-02-230

项目编号 157000549

Position switch with safety function

转到文章页面

ZSM476E-02-024

项目编号 157000548

Position switch with safety function

转到文章页面

ZK4M476E-02-U90-230

项目编号 157000658

Position switch with safety function

转到文章页面

ZK4M476E-02-U90-024

项目编号 157000646

Position switch with safety function

转到文章页面

ZK4M476E-02-U270-230

项目编号 157000660

Position switch with safety function

转到文章页面

ZK4M476E-02-U270-024

项目编号 157000648

Position switch with safety function

转到文章页面

ZK4M476E-02-U180-230

项目编号 157000659

Position switch with safety function

转到文章页面

ZK4M476E-02-U180-024

项目编号 157000647

Position switch with safety function

转到文章页面

ZK4M476E-02-230

项目编号 157000657

Position switch with safety function

转到文章页面

ZK4M476E-02-024

项目编号 157000645

Position switch with safety function

转到文章页面

Z3KM476E-02-U90-230

项目编号 157000654

Position switch with safety function

转到文章页面