SET SL 300-0450
项目编号:
101096076
- Robust design
- 2 Contacts
- Can be mounted on existing glue-spreading machines, veneering presses, etc.
- Various lengths available
Ordering data
Product type description |
SET SL 300-0450 |
Article number (order number) |
101096076 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Note (Ordering data) |
注:带安全功能的限位开关不包含在配货范围中。可以选择以下变体:1 NO/1 NC T3K 335-11Z-U90 - 金属外壳T3K 336-11Z-U90 - 热固塑料外壳 |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Material of the latching |
玻璃纤维,热塑塑料 |
Material of the profile strip |
铝 |
Side plate material |
铝 |
Gross weight |
2,910 g |
Mechanical data - Dimensions
Width |
100 mm |
Height |
260 mm |
Length (L1) |
450 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Electrical data
Switching element |
见开关描述 |
Switching principle |
见开关描述 |
Scope of delivery
Scope of delivery |
翼片型材 锁 |
Scope of delivery of mounting material |
支持文件 侧板 |
语言条件
数据表
安装和接线说明
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/4/25 上午9:50