IFL 4-120M-10P 15,0M
项目编号:
101146963
产品描述: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)(8)-(9) |
(1) | |
2 | 开关距离 2 mm |
4 | 开关距离 4 mm |
B | 准嵌入的 |
(2) | |
12 | 圆柱,螺纹 M12,金属 |
120 | 圆柱,螺纹 M12,塑料 |
(3) | |
无 | 标准型 |
M | 小型 |
L | 外型较长 |
(4) | |
01 | 开启工具(NC) |
10 | 常开触点(NO) |
10/01 | NO 触点 / NC 触点,带配电箱 |
11 | 1 NO 触点 / 1 NC 触点 |
(5) | |
无 | 电缆 |
ST | 公连接器 |
T | 带应力消除的导体 |
(6) | |
无 | 标准连接器版本 |
2 | 可选连接器版本 |
(7) | |
N | N型 |
P | P型 |
(8) | |
K | 最大保险容量 |
1 | 脉冲 |
(9) | |
2033 | 不锈钢外壳 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- Design M12
Ordering data
Product type description |
IFL 4-120M-10P 15,0M |
Article number (order number) |
101146963 |
EAN (European Article Number) |
4030661140780 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Approvals - Standards
Certificates |
CCC |
General data
Standards |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Housing construction form |
圆柱、螺纹 |
Installation conditions (mechanical) |
非冲洗 |
Housing material |
塑料 |
Active area |
塑料 |
Material of the nuts |
塑料 |
Material of the washer |
Perbunan |
Gross weight |
308 g |
General data - Features
Integral system diagnostics, status |
是 |
Cable sleeve |
否 |
Number of cable wires |
3 |
Mechanical data
Tightening torque of nuts, maximum |
0.9 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Nominal switching distance Sn |
4 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
15 m |
Termination |
电缆 |
Number of cable wires |
3 |
Wire cross-section |
0.14 mm2 |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanical data - Dimensions
ISO thread of the sensor |
M12 |
width across flats |
17 BK |
Length of sensor |
32.6 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Resistance to vibrations |
10 ... 55 Hz,振幅 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Electrical data
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3 mA |
Operating current |
200 mA |
Switching element |
常开触点(NO) |
Protection circuit integrated |
感应干扰保护 极性反转保护 过载保护 最大保险容量 |
Switching frequency, approx. |
1,000 Hz |
Electrical data - Digital Output
Voltage drop Ud, maximum |
1.2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0.2 A |
Design of control elements |
P型 |
Status indication
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
黄色LED |
Note
Note (General) |
An H12 clamp can also be supplied instead of the nuts. |
语言条件
数据表
操作说明书(补充页/快速指南)
EU-声明
CCC认证
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/6/26 上午9:55