NZSO-V4A
项目编号:
101183192
- hygienic design
- Protection class IP69K
Ordering data
Product type description |
NZSO-V4A |
Article number (order number) |
101183192 |
EAN (European Article Number) |
4030661484518 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-25 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-25 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-25 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000624 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000624 |
General data
Versions |
标签面板 |
Design |
小型 |
Installation conditions (mechanical) |
自粘 |
Housing material |
不锈钢 |
Colour of the housing |
银 |
Gross weight |
22 g |
Mechanical data - Dimensions
Length |
56.5 mm |
Width |
44.4 mm |
Height |
0.2 mm |
Ambient conditions
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/10/5 下午11:11