ACC-NRS-M6X16-FHS-2PCS
项目编号:
103016763
Ordering data
Product type description |
ACC-NRS-M6X16-FHS-2PCS |
Article number (order number) |
103016763 |
EAN (European Article Number) |
4030661509891 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Material |
不锈钢 |
Gross weight |
13 g |
Mechanical data
Type of the fixing screws |
M6X16 |
Note (Type of the fixing screws) |
螺丝也必须固定,以防意外松动(如振动)。为此,我们建议使用螺钉锁紧清漆。 |
Type of the screw head |
带单向槽的平头螺钉 |
Property class |
A2-70 |
Scope of delivery
Scope of delivery of mounting material |
2x 安全螺钉 2x 个垫圈 |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/9/9 上午10:25