ACC-RS900-TS
项目编号:
103033772
- To maintain the reaction force
Ordering data
Product type description |
ACC-RS900-TS |
Article number (order number) |
103033772 |
EAN (European Article Number) |
4030661532905 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Material |
钢 |
Gross weight |
264 g |
Accessory
Recommendation (product combination) |
ZQ 900 TQ 900 |
Note
Note (General) |
仅适用于TQ 900 / ZQ 900 |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/8/13 下午1:51