schmersal_s_icon.png

ACC-PFB-SFB-VWIN-SCR

项目编号: 103041447

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • Viewing window with screws

Ordering data

Product type description

ACC-PFB-SFB-VWIN-SCR

Article number (order number)

103041447

EAN (European Article Number)

4030661556918

eCl@ss number, version 12.0

27-24-26-91

eCl@ss number, version 11.0

27-24-26-91

eCl@ss number, version 9.0

27-24-26-91

ETIM number, version 7.0

EC001604

ETIM number, version 6.0

EC001604

General data

Material of viewing window

聚酰胺 PACM 12

Gross weight

6 g

Mechanical data

Type of the fixing screws, viewing window

2x TX10 (Torx)

Tightening torque of the fastening screws for the viewing window, maximum

0.6 Nm

Scope of delivery

Scope of delivery

带螺钉的观察窗


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/9/6 下午5:06