BDF40-DHS-PBC-LT
项目编号:
103051229
Ordering data
| Product type description |
BDF40-DHS-PBC-LT |
| Article number (order number) |
103051229 |
| EAN (European Article Number) |
4030661640334 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-92 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-92 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
General data
| Design |
平圆顶 |
| Material of the dome |
塑料 |
| Gross weight |
5 g |
| Colour of the illuminated push button calotte |
黄色 蓝色 绿色 红色 白色 |
Scope of delivery
| Scope of delivery |
1 piece each |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/10/5 上午1:30