BDF40-DHS-PBC-DT-WH
项目编号:
103052431
Ordering data
Product type description |
BDF40-DHS-PBC-DT-WH |
Article number (order number) |
103052431 |
EAN (European Article Number) |
4030661640389 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
General data
Design |
平圆顶 |
Material of the dome |
塑料 |
Gross weight |
4 g |
Colour of the push button calotte |
白色 |
Scope of delivery
Scope of delivery |
5 pieces each |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/10/4 上午11:07