schmersal_s_icon.png

BDF40-DHS-PBC-LT-BU

项目编号: 103052436

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据

Ordering data

Product type description

BDF40-DHS-PBC-LT-BU

Article number (order number)

103052436

EAN (European Article Number)

4030661640402

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-92

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-92

ETIM number, version 7.0

EC000225

General data

Design

平圆顶

Material of the dome

塑料

Gross weight

4 g

Colour of the illuminated push button calotte

蓝色

Scope of delivery

Scope of delivery

5 pieces each


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/8/20 下午5:43