schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M5X16-CSS-50PCS

项目编号: 103053836

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据

Ordering data

Product type description

ACC-NRS-M5X16-CSS-50PCS

Article number (order number)

103053836

EAN (European Article Number)

4030661635804

General data

Material

镀锌金属

Gross weight

134 g

Mechanical data

Type of the fixing screws

M5X16

Note (Type of the fixing screws)

螺丝也必须固定,以防意外松动(如振动)。为此,我们建议使用螺钉锁紧清漆。

Type of the screw head

单向槽平头螺钉

Property class

8.8

Scope of delivery

Scope of delivery of mounting material

50x 安全螺钉


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/8/29 上午11:53