ACC-NRS-M4X20-FHS-A2-50PCS
项目编号:
103053843
Ordering data
Product type description |
ACC-NRS-M4X20-FHS-A2-50PCS |
Article number (order number) |
103053843 |
EAN (European Article Number) |
4030661635873 |
General data
Material |
不锈钢 |
Mechanical data
Type of the fixing screws |
M4X20 |
Type of the screw head |
带单向槽的平头螺钉 |
Property class |
A2-70 |
Scope of delivery
Scope of delivery of mounting material |
50x 安全螺钉 |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/5/7 上午6:05