ACC-DHS-U1-INS
项目编号:
103055437
- Actuator insert
- For use of the DHS-U1 without corresponding safety switchgear device
Ordering data
Product type description |
ACC-DHS-U1-INS |
Article number (order number) |
103055437 |
EAN (European Article Number) |
4030661645872 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-33-01-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-33-01-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-33-01-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002498 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002498 |
General data
Material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Gross weight |
10 g |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/10/3 上午12:35