schmersal_s_icon.png

MS-BDF40-NHK

项目编号: 103057000

下载

计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
Emergency stop protective collar

Ordering data

Product type description

MS-BDF40-NHK

Article number (order number)

103057000

EAN (European Article Number)

4030661658995

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-92

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-92

ETIM number, version 7.0

EC000225

General data

Versions

急停防护环

Design

防护环

Installation conditions (mechanical)

螺钉安装

Housing material

塑料

Colour of the housing

黄色

Gross weight

13 g

Mechanical data

Mounting

螺钉

Mechanical data - Dimensions

Length

57 mm

Width

40 mm

Height

37.5 mm

Ambient conditions

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

交货中不包括安装螺钉


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/9/30 上午7:21