schmersal_s_icon.png

PSC1-A-90-PROG-CABLE

项目编号: 103057156

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • USB programming cable for programming and/or diagnosing the PSC1 control systems

Ordering data

Product type description

PSC1-A-90-PROG-CABLE

Article number (order number)

103057156

EAN (European Article Number)

4030661664903

General data

Gross weight

42 g

Ambient conditions

Degree of protection

IP20

Scope of delivery

Scope of delivery

截面转换器
- USB连接电缆,USB A-B型,用于连接转换器和PC
- 串联接口电缆,带用于将转换器连接到模块的连接器2x RJ10

EU Conformity Declaration
EU-声明 LOG_COM_lo1de01s
原件



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
德国
网址: www.schmersal.com
声明:下列开关在结构及设计要求上完全符合适用欧洲标准.
产品名称:PSC1-A-90-PROG-CABLE
产品描述:连接电缆 USB-RS485
标准:EMC指令2014/30/EU
 RoHS 指令2011/65/EU
应用标准:EN 55032:2015 + AC:2016 + A11:2020
EN 55035:2017
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019
技术文件的全权代表:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
签发时间和地址:Wuppertal,11. 2025年8月
  GRA_SIG_ksig-y24
 签名
Philip Schmersal
总经理

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/10/3 下午4:34