PSC1-A-91-SAFEPLC2
项目编号:
103058005
- License dongle for SafePLC2
- Is required for saving, compiling and transferring the program to the control system
Ordering data
Product type description |
PSC1-A-91-SAFEPLC2 |
Article number (order number) |
103058005 |
EAN (European Article Number) |
4030661664514 |
General data
Gross weight |
7 g |
Scope of delivery
Scope of delivery |
许可加密狗 |
语言条件
数据表
软件说明书
下载最新版本的Adobe Reader
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/8/26 上午9:15