schmersal_s_icon.png

BS656-Z33-3087

项目编号: 153041538

下载

计划 数据
SISTEMA 数据
产品描述:
BS65(1)(2)(3)(4)

(1)
215灰口铸铁,喷漆
6热固塑胶

(2)
Z22速动 2 常开触点 / 2 常闭触点
T22缓动,2 常开触点 / 2 常闭触点
Z33速动,3 常开触点 / 3 常闭触点
T33缓动,3 常开触点 / 3 常闭触点

(3)
无指示灯
G024指示灯(仅用于 Z/T22),红色(24 VDC)
G115指示灯(仅用于 Z/T22),红色(115 VAC)
G230指示灯(仅用于 Z/T22),红色(230 VAC)

(4)
标准版(不带 Dupline® 输入模块)
DN带有完整的 Dupline® 输入模块
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • Platform concept with different function units
  • Thermoplastic enclosure
  • Wide range of alternative actuators
  • Protection class IP66, IP67
  • Switching point setting
  • Symmetry thanks to toothed, centrally located shaft
  • Central connection terminal

Ordering data

Product type description

BS656-Z33-3087

Article number (order number)

153041538

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

EN 620

EN IEC 60947-5-1

Housing material

热固塑胶

Material of the housing cover

热固塑胶

Gross weight

2,635 g

General data - Features

Number of auxiliary contacts

3

Number of safety contacts

3

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

2,000,000 Operations

Mechanical data

Mechanical life, minimum

1,000,000 Operations

Positionierschritte für den Betätiger

10 °

Mechanical data - Connection technique

Cable entry

2 x M25 x 1.5

Termination

弹簧滑轮连接

Cable section, minimum

.5 mm²,软质

Cable section, maximum

2.5 mm²,软质

Ambient conditions

Degree of protection

IP66

IP67

Ambient temperature

-40 ... +70 °C

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

300 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Degree of pollution

3

Electrical data

Thermal test current

6 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

3 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

3 A

Material of the contacts, electrical

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader

Video ID: HDS

(Vimeo)


EU Conformity Declaration
EU-声明 LOG_COM_lo1de01s
原件施迈赛工业开关制造(上海)有限公司
漕盈路3336号
上海市青浦区 201712
中国
网址: www.schmersal.com.cn
声明:下列开关在结构及设计要求上完全符合适用欧洲标准.
产品名称:BS655 / BS656
型号:参见订购号码
产品描述:跑偏开关,限位开关
1) 可选配 Dupline® 或 DuplineSafe® 输入模块
涉及指令:欧盟机器指令2006/42/EC
 1) EMC指令2014/30/EU
 RoHS 指令2011/65/EU
应用标准:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 13849-1:2023
技术文件的全权代表:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
签发时间和地址:上海,2024年9月10日
  GRA_SIG_ksig-y52
 签名
Michele Seassaro
总经理

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/4/25 上午6:06