schmersal_s_icon.png

A-K8P-M12-S-W-10M-BK-2-X-A-4

项目编号: 103043120

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
产品描述:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
A预布线电缆
AHT高温预接线电缆
AIE预有线电缆工业以太网
V内部连线
VIE工业以太网互联器
S不带电缆连接器

(2)a
K母连接器
KK母头-母头
S公连接器
SS连接器-连接器
SK连接器-母头

(2)b
3P3芯
4P4芯
5P5芯
6P6芯
7P7芯
8P8芯
9P9芯
10P10芯
11P11芯
12P12芯
23P23芯
2P+PE2芯+PE
3P+PE3芯+PE

(3)
M8M8/圆8mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
R联锁锁定
S螺纹锁定

(5)
G直式
W弯角

(6)
X
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1.5 m1.5 m
2M2 m
2.5M2.5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
X
BK黑色
GY灰色
OG桔色
WH白色

(8)
X-
1PVC
2PUR
3橡胶
4硅树脂
5PTFE

(9)
X中心的
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
X
AA码
BB码

(11)
1
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VA材料,螺纹/滚花螺母,不锈钢 (VA)

(14)
0750.75 mm² 电缆截面
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • angled
  • 10 m
  • Pre-wired cable
  • 8-pole

Ordering data

Product type description

A-K8P-M12-S-W-10M-BK-2-X-A-4

Article number (order number)

103043120

EAN (European Article Number)

4030661561585

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

EN IEC 61076-2-101

Gross weight

485 g

General data - Features

Halogen free

是(1)

Cable drag chain suitable

是(1)

Number of cable wires

8

Mechanical data

Tightening torque, maximum

1 Nm

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

10 m

Wire cross-section

0.25 mm2

Cable diameter

5.9 mm

Bending radius (fixed)

5 x Ø-cable

Bending radius (repeated)

10 x Ø-cable

Colour of the Cable mantle

黑色

Material of the Cable mantle

PUR

Mechanical data - connector side A

Connector typ

母连接器,M12

Design

弯角

Connector coding

A

Connector latching

螺纹锁定

Material of the gland

金属,黄铜,镀镍

Material of the handle

塑料,TPU

Colour of the handle

黑色

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

IP67

IP69

Ambient temperature (Connector)

-30 ... +90 °C

Ambient temperature (fixed)

-50 ... +90 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

-30 ... +90 °C

Ambient temperature (drag chain)

-25 ... +60 °C

Electrical data

Thermal test current

2 A

Rated operating voltage

30 VAC

Rated operating voltage

30 VDC

Operating current

2,000 mA

Pin assignment

PIN 1

白色

PIN 2

棕色

PIN 3

绿色

PIN 4

黄色

PIN 5

灰色

PIN 6

粉色

PIN 7

蓝色

PIN 8

红色

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/4/13 上午2:53